Kunststoffschrauben
Kunststoffschrauben bei MISUMI sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich, um alle Anforderungen zu begegnen, denen Schrauben im Maschinenbau begegnen können.
Kunststoffschrauben bei MISUMI sind in verschiedenen Kunststoffen erhältlich, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, um sie für unterschiedlichste Einsatzarten auszuzeichnen:
- RENY − Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6: RENY basiert auf dem Polyamid MXD6 und kristallinem technischen Kunststoff, der mit 50% Glasfasern verstärkt wurde. RENY besitzt unter den technischen Kunststoffen die stärkste Festigkeit und Elastizität und weist hervorragende Öl- und Wärmebeständigkeit auf.
- PPS – Polyphenylensulfid: PPS ist ein hervorragender kristalliner technischer Kunststoff. Es verfügt über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, und auch bei längerem Gebrauch bei hohen Temperaturen werden die physikalischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Außerdem weist es hervorragende Chemikalienbeständigkeit, mechanische und elektrische Eigenschaften sowie Maßbeständigkeit auf.
- PEEK – Polyetheretherketon: PEEK ist ein sehr guter, leistungsstarker teilkristalliner technischer Kunststoff. Es besitzt die höchste Chemikalienbeständigkeit unter den technischen Kunststoffen. PEEK kann nur in konzentrierter Schwefelsäure gelöst werden. Es weist hervorragende Wärmebeständigkeit, Abriebfestigkeit, Flammwidrigkeit und Hydrolysebeständigkeit auf.
Kunststoffschrauben mit Linsenkopf und Kreuzschlitz
Dieser gängige Typ von Kunststoffschrauben ist in PPS und PEEK-Ausführungen erhältlich. Verfügbare Längen sind 6 bis 20mm; Kopfdurchmesser sind von 2,6 bis 6mm wählbar. Schraubenkopf-Durchmesser sind von 4,5mm bis 10,5mm wählbar. Jede Packung enthält 100 Stück. Achtung: Die Oberflächenfarben der Kunststoff-Kreuzschlitzschrauben mit Linsenkopf können je nach Fertigungscharge und aufgrund anderer Produktionsbedingungen variieren.
Kunststoffschrauben mit Innensechskant
Eine weitere Variante sind Kunststoffschrauben mit Innensechskant. Diese Ausführung ist auch mit Kunststoffmuttern und Unterlegscheiben erhältlich.
Kunststoff-Stellschrauben
Kunststoff-Stellschrauben sind in Längen von 15 bis 30mm erhältlich. Sie sind einsetzbar als Säulen mit Außengewinde auf einer Seite in Verbindung mit Kunststoff-Sechskantdistanzstücken auf beiden Seiten.
Kunststoffschrauben mit flachem bzw. extra flachem Kopf
Die Innensechskant-Ausführung ist auch mit flachem bzw. extra flachem Kopf lieferbar. Die Höhe des Kopfes beträgt hier je nach Ausführung 1 bis 4mm.