AUSWERFERHÜLSEN GERADE / DIN ISO 8405 / EN 1.2344 Equiv. / gehärtet- / ◎0.08 / Standard-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-ESD
 
L100125150175200250300350400450500
S50 (V1.5 40)6075100115150

Bereich der garantierten Wellendurchmessergenauigkeit (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]Das Nitrieren kann sich auf den Kopf erstrecken, wenn es nach der Bearbeitung des Maßes V und D durchgeführt wird.
[ ! ]Der Teil des Durchmessers (D) des abgestuften Kernstift kann nicht in das Entlastungsloch (C) eingeführt werden.
 
Ausführung[ M ][ H ][ T ]VAnwendbare Durchmessertoleranz
D-ESDEN 1.2344 ÄquivalentGrundmaterial: 50~55HRCH7-0.01
-0.02
*Bitte beachten Sie, dass bei Hülsen mit V-Maßtoleranz von H7, die Kombination
mit Zentrierstiften, die eine Wellendurchmessertoleranz 0-0.005 nicht
empfohlen wird. Der Grund hierfür ist, dass der Passbereich S länger ist.
 
[ T ]Dg6
D≦66.5≦D≦1012≦D≦16D=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦33.5≦V≦66.5≦V≦10V≧12
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-ESD6-[100-200/25]-[2,​2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6-[250-450/50]-[2,​2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6.5-[100-200/25]-[2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6.5-[250-450/50]-[2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD7-[100-200/25]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7-[250-450/50]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7.5-[100-200/25]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7.5-[250-350/50]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD8-[100-200/25]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
D-ESD8-[250-500/50]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
D-ESD9-[100-200/25]-[3.5,​4,​4.5,​5,​6,​6.5]
D-ESD9-[250-500/50]-[3.5,​4,​4.5,​5,​6,​6.5]
D-ESD10-[100-200/25]-[5,​5.5,​6,​6.5,​7]
D-ESD10-[250-500/50]-[5,​5.5,​6,​6.5,​7]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke des Kopfes Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4100 ~ 200
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4250 ~ 450
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0146.52.5 ~ 4100 ~ 200
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0146.52.5 ~ 4250 ~ 450
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01472.5 ~ 5100 ~ 200
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01472.5 ~ 5250 ~ 450
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0147.53 ~ 5100 ~ 200
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.0147.53 ~ 5250 ~ 350
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01484 ~ 6100 ~ 200
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01484 ~ 6250 ~ 500
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01493.5 ~ 6.5100 ~ 200
1 15 Arbeitstage 5mm-0.005/-0.01493.5 ~ 6.5250 ~ 500
1 15 Arbeitstage 5mm-0.006/-0.017105 ~ 7100 ~ 200
1 15 Arbeitstage 5mm-0.006/-0.017105 ~ 7250 ~ 500

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

HTArtikelnummerLV
AusführungD
83D-ESD
(EN 1.2344-Äquivalent
Gehärtet)
4100*125*150        1.5  
100*125*150*175*200      22.5 
4.5100*125*150        1.5  
100125*150175*200      2  
*100*125*150175*200      2.5  
105100*125*150*175*200      22.5 
100125*150*175*200250*300    3  
5.5100*125150175200      22.5 
100*125*150175*200250300    3  
100125*150175*200250300    3.5  
1256100*125*150*175*200250*300    22.5 
100*125*150*175*200250*300350*400450 33.5 
*100*125*150*175*200250*300350*400450 4  
6.5*100125150175200250300    2.5  
100125150175*200250300350*400450 3  
100125150175200250300350400450 3.5  
100125*150175*200250300350*400450 4  
7100125150175200250300    2.5  
100125150175200250300350400450 33.5 
100125*150175*200250*300350*400450 44.55
7.5100125150175200250300    3  
100125150175200250300350   3.54.5 
100125150175*200250*300350   45 
148100125*150*175*200250*300350*400450 4  
1001251501752002503003504004505004.55.5 
100125*150*175*200250*300350*400450*50056 
9100125150175200250300350   3.544.5
100125*150175*200250*30035040045050056.5 
1001251501752002503003504004505006  
1610100125*150175200250*300350400450*500567
1001251501752002503003504004505005.5  
100125150175200250*300350400450*5007  
18712100125150175200250300350400450 4  
10012515017520025030035040045050056.57
100125150175*200250*30035040045050089 
1310012515017520025030035040045050089 
100125150175*200250*30035040045050010  
2215    2002503003504004505009  
    *200250*30035040045050010  
16    2002503003504004505001012 
    *200250*30035040045050011  
26820    20025030035040045050012  
    *200250*30035040045050015  

Bestellbeispiel

       
 Artikelnummer-L-V 
 D-ESD 6.5-125-2.5 
       

Option

         
 Artikelnummer-L-V-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESD 8-500-4.5-KC4.5 
         

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.2344 Equiv.
Oberflächenbehandlung Nein Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.08 Innendurchmessertoleranz H7
Verjüngt oder nicht Nein Technischer Standard DIN

Technischer Support