Blöcke für Stellschrauben / L-Form / H frei wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blöcke für Stellschrauben/L-Form/H frei wählbar:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
H vorgefertigtH konfigurierbar
AJLCAJLBEN 1.0038 äquiv.Schwarz brüniert
AJLCMAJLBMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-H
AJLC10-30
TeilenummerHdH1TWPLBT1d2d1 ℓ Stückpreis
vorgefertigtkonfigurierbar 1mm-Schritte
AusführungNr.AJLCAJLCMAJLBAJLBM
(H vorgefertigt)
AJLC
AJLCM
(H konfigurierbar)
AJLB
AJLBM
3152016~402.5572616161173.563.5
415203.5
5202521~404.5693220231694.584.5
62025305.5
82025307.581238262820105.59.55.5
10303531~809.510165032382715914.09
12303511.5111965404130
16303515.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AJLB3-[16-40/1]
AJLB4-[16-40/1]
AJLB5-[21-40/1]
AJLB6-[21-40/1]
AJLB8-[21-40/1]
AJLB10-[31-80/1]
AJLB12-[31-80/1]
AJLB16-[31-80/1]
AJLBM3-[16-40/1]
AJLBM4-[16-40/1]
AJLBM5-[21-40/1]
AJLBM6-[21-40/1]
AJLBM8-[21-40/1]
AJLBM10-[31-80/1]
AJLBM12-[31-80/1]
AJLBM16-[31-80/1]
AJLC3-[15,​20]
AJLC3-HC[16-40/1]
AJLC4-[15,​20]
AJLC4-HC[16-40/1]
AJLC5-[20,​25]
AJLC5-HC[21-40/1]
AJLC6-[20,​25,​30]
AJLC6-HC[21-40/1]
AJLC8-[20,​25,​30]
AJLC8-HC[21-40/1]
AJLC10-[30,​35]
AJLC10-HC[31-80/1]
AJLC12-[30,​35]
AJLC12-HC[31-80/1]
AJLC16-[30,​35]
AJLCM3-[15,​20]
AJLCM4-[15,​20]
AJLCM5-[20,​25]
AJLCM6-[20,​25,​30]
AJLCM8-[20,​25,​30]
AJLCM10-[30,​35]
AJLCM12-[30,​35]
AJLCM16-[30,​35]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Maß H frei wählbar Nr.(d) H
(mm)
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable3(2.5)16 ~ 40
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable4(3.5)16 ~ 40
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable5(4.5)21 ~ 40
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable6(5.5)21 ~ 40
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable8(7.5)21 ~ 40
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable10(9.5)31 ~ 80
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable12(11.5)31 ~ 80
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Configurable16(15.5)31 ~ 80
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable3(2.5)16 ~ 40
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable4(3.5)16 ~ 40
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable5(4.5)21 ~ 40
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable6(5.5)21 ~ 40
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable8(7.5)21 ~ 40
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable10(9.5)31 ~ 80
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable12(11.5)31 ~ 80
1 10 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Configurable16(15.5)31 ~ 80
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable3(2.5)15 ~ 20
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable3(2.5)-
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable4(3.5)15 ~ 20
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable4(3.5)-
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable5(4.5)20 ~ 25
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable5(4.5)-
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable6(5.5)20 ~ 30
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable6(5.5)-
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable8(7.5)20 ~ 30
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable8(7.5)-
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable10(9.5)30 ~ 35
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable10(9.5)-
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable12(11.5)30 ~ 35
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable12(11.5)-
1 4 Arbeitstage 10Black Oxide CoatingH Selectable16(15.5)30 ~ 35
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable3(2.5)15 ~ 20
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable4(3.5)15 ~ 20
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable5(4.5)20 ~ 25
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable6(5.5)20 ~ 30
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable8(7.5)20 ~ 30
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable10(9.5)30 ~ 35
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable12(11.5)30 ~ 35
1 15 Arbeitstage 10Electroless Nickel PlatingH Selectable16(15.5)30 ~ 35

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support