Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCSP8-10
Zurück zur Kategorie Stellringe
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Zubehör | ||
Standard | Kompakt | ausgewuchtet | Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St. | ||
SCSP | SCSPJ | SCSPB | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert | EN 1.7220 Äquiv. |
PSCSP | PSCSPJ | PSCSPB | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | |
SSCSP | SSCSPJ | SSCSPB | EN 1.4301 Äquiv. | - | |
SCNPA | - | Aluminiumlegierung, Serie 2000 | - | ||
SCNPAW | - | Klar eloxiert |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | B |
SCSP10 SCNPA15 SCSPJ10 SCSPB17 | - - - - | 15 10 6 12 |
- Material: Aluminium, Kunststoff, rostfreier Stahl, Stahl
- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, eloxiert, einbrennlackiert, LTBC-beschichtet, vernickelt
- Innendurchmesser: 3 bis 100 mm
- Aussendurchmesser: 7 bis 150 mm
- Breite: 5 bis 36 mm
- Grundformen: rund, gefast, abgesetzt, einseitig abgeflacht, zweiseitig abgeflacht, Querbohrung
- Wellenbefestigung: Klemmschraube, mit Passfedernut, Schlitzklemmung, mit Klemmhebel, zweiteilig, mit Scharnier, Keil, Schnellverschluss, Spannhülse, Innengewinde
Übersicht der Ausführungen als PDF
Ein Stellring ist ein Verbindungselement, welches als Anschlag oder zur Arretierung von Linearwellen und Rotationswellen dient.
Die grundlegende Aufgabe der Stellringe, auch Klemmringe genannt, ist die Fixierung durch Klemmung einer Welle an einer vorbestimmten Position. Der Klemmring kann hierbei als Anschlag, oder als Positioniervorrichtung dienen.
Der Stellring ermöglicht auf einen Absatz an einer Welle zu verzichten, da er aufgrund der Klemmverbindung an jeder beliebigen Stelle an einer Welle montiert werden kann. Neben einer höheren Flexibilität der Position senkt diese Eigenschaft die Produktionskosten der Welle und ermöglicht einen höheren Einsatz von Gleichteilen. Ein weiterer Vorteil der Klemmverbindung von Klemmringen ist die stufenlose Justage der Welle oder ihrer Anbauteile (z.B. Kugellager, Synchronriemenscheibe).
Ein Stellring kann in Applikationen für lineare und rotative Bewegungen zum Einsatz kommen. Hierfür stehen bei MISUMI Klemmringe in verschiedenen Bauformen zur Verfügung.
Je nach Anwendungsfall und in Abhängigkeit der auftretenden Belastungen und Kräfte sollte der passende Stellring gewählt werden. MISUMI bietet Klemmringe in verschiedene Klemmarten und Größen
Stellring mit Gewindestift
Der Stellring mit Gewindestift ist die Standardvariante von Stellringen. Bei dieser Variante wird der Stellring mit dem Gewindestift an der Welle verklemmt.
Um dem Stellring bei dieser Art von Klemmverbindung einen guten Sitz auf der Welle zu bieten, wird diese oft mit einer Planfläche versehen. Dies verhindert eventuelle durch den Klemmdruck des Gewindestiftes bedingte Beschädigungen und Deformationen am äußeren Wellenteil.Eine weitere Möglichkeit den äußeren Teil der Welle zu schonen, ist die Verwendung eines Gewindestifts mit Zapfen oder eines Druckstücks aus einem weichen Werkstoff (z.B. Kunststoff, Messing).
Anwendungsbeispiel Stellring mit Gewindestift und Druckstück – (1) Stellring, (2) Gewindestift, (3) Druckstück, (4) Linearwelle
Klemmring mit Schlitz
Der Klemmring mit Schlitz ist eine weitere, sehr gängige Variante von Stellringen. Ihr großer Vorteil ist, dass die Klemmung der Welle über nahezu die komplette Kontaktfläche des Klemmrings besteht. Dadurch entsteht eine gleichmäßig verteilte Klemmkraft, die das Risiko einer Deformation oder Beschädigung der Welle verringert.Geschlitzte Klemmringe können zudem hohe Klemmkräfte erzeugen und sorgen für einen stabilen Sitz des Klemmrings auf der Welle. Da bei dieser Art von Klemmverbindung keine Planfläche an der Welle für den Klemmring notwendig ist, kann die Position des Klemmrings frei gewählt werden. Dies erlaubt eine stufenlose Justage auf der Welle und der Anbauteile (z.B. Kugellager, Synchronriemenscheibe).
Stellring mit Schlitz und Klemmhebel
In Anwendungen, bei denen eine häufige Justage der Stellringe notwendig ist, kann ein Stellring mit Klemmhebel zum Einsatz kommen.Dieser Stellring ist baugleich dem geschlitzten Klemmring, jedoch ist dieser mit einem Klemmhebel versehen, der das Fixieren und Lösen der Stellringe erleichtert. Der Klemmhebel am Stellring ermöglicht des Weiteren auf ein zusätzliches Werkzeug verzichten zu können.
Stellring mit Absatz (für Lager)
Der Stellring mit Absatz eignet sich für die Klemmung von Kugellagern. Der Absatz am Stellring wird an den Innenring des Lagers geklemmt. Somit kann der Stellring mit Absatz auf der Welle mitdrehen und hält gleichzeitig das Lager in der gewünschten Position.
Klemmring mit Passfedernut
Klemmringe mit Passfedernut sind eine besondere Form der Klemmringe, da sie die Aufnahme von Passfedern ermöglichen. Diese Sonderform von Stellringen ermöglicht die Klemmung von Synchronriemenscheiben oder auch Kettenrädern, die mit einer Passfeder mit der Welle verbunden sind. Sollte eine Passfeder aus dem zu klemmenden Bauteil herausragen, so kann der Klemmring mit Passfedernut die Passfeder aufnehmen. Dies erlaubt dem Klemmring plan mit dem zu klemmenden Bauteil aufzuliegen. Dies ermöglicht die notwendige Klemmkraft trotz Passfeder aufrecht zu erhalten.
Stellring zweiteilig
Diese Stellringe, in zweiteiliger Ausführung, sind mittig geteilte Stellringe, der mit zwei Schrauben die Klemmkraft erzeugt und damit auf der Welle montiert wird.
Diese Eigenschaft macht die Montage und Demontage dieser Stellringe im Wartungsfall, besonders in beengten Räumen einfacher als bei herkömmlichen Stellringen, da im Wartungsfall des Stellrings die Welle nicht aus den Wellenhaltern entfernt werden muss.
Der geteilte Stellring nutzt für die Klemmung, wie auch der Klemmring mit Schlitz, die komplette Kontaktfläche und schont damit die Wellenoberfläche.
Zweiteiliger Stellring mit Schlitz und Scharnier
Der zweiteilige Stellring mit Scharnier ist eine spezielle Variante der Stellringe. Gleich dem zweiteiligen Stellring ist auch dieser Stellring geteilt. Allerdings sind bei dieser Variante Oberteil und Unterteil des Stellrings über ein Scharnier miteinander verbunden.
Bei dieser Art der Klemmung ist die Montage und Demontage des Stellrings gegenüber herkömmlichen Klemmringen deutlich vereinfacht. Ein weiterer Vorteil der zweiteiligen Stellringe mit Scharnier gegenüber den herkömmlichen zweiteiligen Klemmringen ist das reduzierte Risiko des Verlustes bei einer Demontage.
Dieser Stellring eignet sich für Applikationen, bei denen die Welle möglichst nicht demontiert werden soll. Der Stellring mit Scharnier ist besonders wartungsfreundlich und kann zur Reduzierung der Instandhaltungsaufwände einer Applikation beitragen.
Klemmring mit Keil
Der Klemmring mit Keil ist eine Sondervariante der Stellringe. Dieser Stellring nutzt für die Klemmung einen innenliegenden Keil, der beim Anziehen der Schraube oder eines Hebels den Stellring an die Welle drückt.
Für Klemmringe mit Keil ist ein geringes Anzugsmoment notwendig, da dieser nahezu die komplette Kontaktfläche für die Klemmung nutzt. Gegenüber einem Stellring mit Gewindestift ist zudem keine Planfläche notwendig und das Risiko einer Beschädigung der Welle verringert. Dennoch sollte das Material des Keils weicher sein als das verwendete Wellenmaterial, damit es zu keiner Deformation der Welle kommt.
Stellring mit Schnellverschluss
Für Applikationen, die häufig einen Wechsel oder eine Justage benötigen, bietet MISUMI Stellringe mit einem gefederten Schnellverschluss. Dieser Klemmring nutzt die Federkraft für die Klemmung der Welle.
Die verbaute Feder im Klemmring wirkt auf den außenliegenden Betätigungshebel, welcher dadurch auf die Welle gedrückt wird und damit den Stellring mit der Welle verklemmt. Wird der Betätigungshebel betätigt fällt die Klemmkraft und der Klemmring kann gelöst, entfernt oder neu justiert werden.
Der Klemmring mit Schnellverschluss eignet sich besonders in Applikationen mit häufig wechselnden Anbauteilen (z.B. Abroller). Stellringe mit Schnellverschluss sollten nicht vertikal verwendet werden, da diese nicht für hohe Axialkräfte geeignet sind.
Klemmring mit Dämpfer
Für Anwendungen, die einen gedämpften Anschlag benötigen, sind die MISUMI Klemmringe mit Dämpfer eine Option, die zur Bauteilreduzierung beitragen kann.
Der Klemmring mit Dämpfer ist mit einer Polyurethan-Kautschuk-Schicht versehen, die bei einem Aufprall dämpfend wirkt und in verschiedenen Shore-Härten bei MISUMI erhältlich ist.Dadurch kann auf einen separaten Aufpralldämpfer in einer Applikation verzichtet werden.
Stellring mit Innengewinde
Der Stellring mit Innengewinde ist funktional ähnlich einer Wellenmutter. Allerdings ist ein Stellring mit Innengewinde durch eine Schlitzklemmung oder einen Gewindestift zusätzlich gesichert. Durch diese Klemmfunktion kann bei dieser Art von Stellring auf ein Sicherungsmittel oder eine weitere Kontermutter verzichtet werden.
Der Stellring mit Innengewinde ist bei MISUMI mit metrischem Regelgewinde und metrischem Feingewinde verfügbar.
Ein Stellring, auch Klemmring genannt, kann in vielen Anwendungen verschiedener Industrien zum Einsatz kommen. MISUMI bietet Klemmringe in verschiedenen Grundformen und Klemmarten für die Positionierung oder als Anschlag für diverse Applikationen an.
Bei der Verwendung von Stellringen kann bei einer formschlüssigen Klemmung auf weitere aufwendige Bearbeitungen der Wellen verzichtet werden ohne dass die Gefahr besteht die Wellenoberfläche zu beschädigen. Ebenso ermöglichen einige unserer Klemmringe in einem Wartungsfall die Welle nicht zwingend ausbauen zu müssen, was zu einer Reduzierung der Wartungskosten beitragen kann.
MISUMI Stellringe sind in Aluminium, Kunststoff, Stahl und rostfreiem Stahl verfügbar.
MISUMI Stellringe sind unbeschichtet, brüniert, vernickelt, lackiert, eloxiert und LTBC-beschichtet verfügbar, um diese bestmöglich vor Korrosion zu schützen.
Rund
Gefast
Zweiseitig abgeflacht
Einseitig abgeflacht
Querbohrung
Abgesetzt
Die maximale Axiallast der Stellringe ist abhängig von der erzeugten Klemmkraft. Diese wird durch das Anziehen des Gewindestiftes, der Klemmschraube oder des Klemmhebels erzeugt. Daher ist die Einhaltung des korrekten Anzugsmomentes für die Stellringe wichtig, um deren korrekte Funktion zu gewährleisten. Die folgenden Testwerte dienen dem Vergleich, da das passende Anzugsmoment in Abhängigkeit der jeweiligen Anwendung steht.
Allgemeiner Hinweis: Die Gewinde der Stellringe sollten nach häufigem Anziehen und Lösen auf Beschädigungen überprüft werden, um die benötigte Klemmkraft gewährleisten zu können.
[M] Gewindedurchmesser | Anzugsmoment (Nm) | |
EN 1.1191 Equiv. / | EN AW-2017 Equiv. | |
M2.6 | 0.94 | - |
M3 | 1.61 | 1.61 |
M4 | 3.71 | 3.71 |
M5 | 7.54 | 7.54 |
M6 | 12.87 | 7.54 |
M8 | 31.2 | 12.87 |
M10 | 61.75 | 12.87 |
M16 | 267 | - |
Maße | Max. Axiallaster (kN) | Gewicht (g) | |||
[D] Innendurchmesser | [B] Breite | [M] Gewindedurchmesser | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. |
6 | *6 | 2.6 | 0,7 | 0,4 | 10 |
8 | 3 | 1,1 | 0,5 | 17 | |
10 | 4 | 1,8 | 1 | 21 | |
8 | *6 | 2.6 | 0,9 | 0,3 | 14 |
8 | 3 | 0,6 | 0,6 | 26 | |
10 | 4 | 2,2 | 1,1 | 32 | |
10 | *6 | 2.6 | 0,7 | 0,3 | 17 |
8 | 3 | 1,2 | 0,4 | 36 | |
10 | 4 | 2 | 1 | 45 | |
12 | 5 | 5,1 | 0,9 | 55 | |
12 | *6 | 2.6 | 0,7 | 0,3 | 16 |
8 | 3 | 1,1 | 0,8 | 34 | |
10 | 4 | 2,8 | 0,8 | 43 | |
12 | 5 | 4 | 1,2 | 52 | |
15 | *8 | 3 | 1,5 | 0,6 | 31 |
10 | 4 | 1,5 | 1,1 | 54 | |
12 | 5 | 5,1 | 1,8 | 69 | |
15 | 6 | 5,6 | 1,4 | 119 | |
16 | *8 | 3 | 2,1 | 1,1 | 29 |
10 | 5 | 7,1 | 2,9 | 55 | |
12 | 5 | 5,4 | 2,3 | 67 | |
15 | 6 | 10,2 | 1,5 | 116 | |
20 | *8 | 3 | 2,2 | 0,8 | 38 |
10 | 5 | 5,8 | 2,7 | 69 | |
12 | 5 | 6,4 | 1,7 | 84 | |
15 | 6 | 10,4 | 3 | 140 | |
25 | *10 | 4 | 3,6 | 1,8 | 66 |
12 | 5 | 8,8 | 2,6 | 98 | |
15 | 6 | 8,8 | 3,6 | 164 | |
30 | *12 | 5 | 8,4 | 2,8 | 111 |
15 | 6 | 8,9 | 2,2 | 185 | |
20 | 8 | 15 | 4 | 318 | |
35 | 15 | 6 | 9,9 | 2,7 | 207 |
40 | 18 | 8 | 21,3 | 6 | 348 |
50 | 22 | 10 | 35,8 | 11,8 | 604 |
*Hinweis: Die Axiallast kann je nach Anwendung von den ermittelten Angaben abweichen. Mit * markierte Maße gelten nur für die Ausführungen SCSJ, SSCSJ. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
[M] Gewindedurchmesser | Anzugsmoment (Nm) | |
EN 1.1191 Equiv. / | EN AW-2017 Equiv. | |
M2.6 | 0.94 | - |
M3 | 1.61 | 1.61 |
M4 | 3.71 | 3.71 |
M5 | 7.54 | 7.54 |
M6 | 12.87 | 7.54 |
M8 | 31.2 | 12.87 |
M10 | 61.75 | 12.87 |
M16 | 267 | - |
Maße | Max. Axiallaster (kN) | Gewicht (g) | |||
[D] Innendurchmesser | [B] Breite | [M] Gewindedurchmesser | EN 1.1191 | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.1191 |
10 | 10 | 4 | 1,6 | 1,2 | 29 |
12 | 10 | 4 | 2,2 | 1,4 | 35 |
15 | 10 | 4 | 1,8 | 1,5 | 37 |
16 | 12 | 5 | 3,0 | 2,3 | 57 |
20 | 12 | 5 | 3,5 | 3,0 | 69 |
25 | 12 | 5 | 3,5 | 3,2 | 88 |
30 | 12 | 5 | 3,2 | 3,2 | 94 |
35 | 15 | 6 | - | 3,1 | 154 |
40 | 15 | 8 | - | 3,1 | 243 |
50 | 15 | 8 | - | 3,1 | 299 |
*Hinweis: Die Axiallast kann je nach Anwendung von den ermittelten Angaben abweichen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Anwendungsbeispiel Stellringe mit Passfedernut für Synchronriemenscheibe
(1) Stellring mit Passfedernut, (2) Synchronriemenscheibe, (3) Synchronriemen
Anwendungsbeispiel Stellring mit Absatz für Förderband
(1) Stellring mit Absatz, (2) Kugellager, (3) Flachriemen
Anwendungsbeispiel geteilter Stellring mit Kettenrad
(1) Stellring zweiteilig, (2) Kettenrad
Anwendungsbeispiel Stellring mit Dämpfer
(1) Stellring mit Dämpfer, (2) Linearkugellager-Blockform, (3) Linearwelle, (4) Pneumatik-Zylinder
Anwendungsbeispiel Klemmring mit Schnellverschluss für Abroller
(1) Klemmring mit Schnellverschluss, (2) Rotationswelle
Anwendungsbeispiel Klemmring mit Querbohrung für Sensor
(1) Linearwelle, (2) Klemmring mit Querbohrung, (3) Kontaktschalter
Welcher Stellring eignet sich für ein Lager?
Für die Klemmung eines Lagers eignet sich ein Standard-Stellring mit Phase und Gewindestift. Die Verjüngung reicht in der Regel aus, um lediglich den Innenring zu verklemmen und das Lager frei laufen zu lassen.Eine andere Variante ist der Klemmring mit Absatz. Der Absatz des Stellrings gewährleistet, dass nur der Innenring des Lagers verklemmt wird und verhindert einen Kontakt mit dem restlichen Lager. Sollte der Innenring des Lagers zu fein für einen Stellring mit Absatz sein, kann alternativ mit einer zusätzlichen konfigurierbaren Hülse gearbeitet werden.
Beschädigt ein Klemmring die Welle?
Ein geschlitzter Klemmring oder geteilter Klemmring nutzt die komplette Kontaktfläche des Innendurchmessers und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft. Wenn ein solcher Stellring nicht zu fest angezogen wird, beschädigt der Klemmring an sich nicht die Welle.Ein Stellring mit Gewindestift hingegen kann die Wellenoberfläche beschädigen. Hier ist es ratsam eine Planfläche an der Welle anzubringen. Alternativ zu einer Planfläche kann ein Gewindestift mit Druckstück aus einem weicheren Material, wie Messing, Kunststoff, etc. verwendet werden, um Beschädigungen vorzubeugen.
Welchen Vorteil hat ein Stellring mit einem Hebel?
Ein Stellring mit einem Hebel hat den Vorteil, dass der Stellring ohne zusätzliches Werkzeug gelöst und gespannt werden kann. Dies ist vorteilhaft für Anwendungen die häufig justiert werden müssen.
Muss die Welle einen Absatz haben, wenn sie mit einem Stellring kombiniert wird?
Unsere Stellringe sind für Wellen geeignet, die gerade sind. Einen Absatz oder eine andere zusätzliche Bearbeitung der Welle ist in der Regel nicht nötig.
Stellringe werden im Normalfall als lösbare Verbindung verwendet, die stufenlos verstellt werden kann. Ein Absatz an der Welle kann als Hubbegrenzung den Bereich der Justage einschränken und daher gegebenenfalls kontraproduktiv sein.
Wofür werden Stellringe eingesetzt?
Stellringe werden für verschiedene Zwecke verwendet. Stellringe und Klemmringe können in einer Applikation als Anschlag oder bei der Befestigung von Lagern, Kettenrädern, Synchronriemenscheiben sowie Rollen zum Einsatz kommen. Klemmringe mit einer seitlichen Bohrung oder einem Gewinde werden häufig auch für die Aufnahme von Sensoren oder Kontaktschaltern verwendet. Hierfür kann ein Winkel als Sensorhalter dienen.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SCSP8-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage - Welle | Eigenschaften | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Bearbeitung - Stirnfläche | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zweiteilig | Standard | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Behandelt] Behandelt | Standard | Keine | EN 1.1191 Equiv. | Brüniert |
Loading...
Zurück zur Kategorie Stellringe
Übersicht der Ausführungen
D | B | D1 | M (Regelgewinde) | d | R | X | Y | EN 1.1191 Äquivalent | EN 1.4301 Äquiv. | |||||||||||||||||||
Schwarz brüniert | Chemisch vernickelt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | Kompakt | ausgewuchtet | Standard | Kompakt | ausgewuchtet | Standard | Kompakt | ausgewuchtet | Standard | Kompakt | ausgewuchtet | Standard | Kompakt | ausgewuchtet | Standard | Kompakt | ausgewuchtet | SCSP (Standard) | SCSPJ (Kompakt) | SCSPB (Ausgewuchtet) | PSCSP (Standard) | PSCSPJ (Kompakt) | PSCSPB (Ausgeglichen) | SSCSP (Standard) | SSCSPJ (Kompakt) | SSCSPB (Ausgeglichen) | ||
3- | 8 | 16 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 4.5 | - | - | 2.2 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
4- | 8 | 18 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
5- | 6 | - | 16 | - | - | M2.6 | - | - | 2.9 | - | - | 2.45 | - | - | 5.5 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
8 | 20 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 5.5 | - | - | 4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 22 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 6.5 | - | - | 4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
6- | 6 | - | 18 | - | - | M2.6 | - | - | 2.9 | - | - | 2.45 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
8 | 20 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 20 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
8- | 6 | - | 22 | - | - | M2.6 | - | - | 2.9 | - | - | 2.45 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
8 | 25 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 25 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
12 | 30 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
15 | 30 | - | - | M6 | - | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10- | 6 | - | 25 | - | - | M2.6 | - | - | 2.9 | - | - | 2.45 | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
8 | 30 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 30 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
12 | 30 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
15 | 35 | - | - | M6 | - | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
12- | 6 | - | 25 | - | - | M2.6 | - | - | 2.9 | - | - | 2.45 | - | - | 9 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
8 | 30 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 30 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
12 | 30 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
15 | 35 | - | - | M6 | - | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
13- | 8 | - | 28 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 11 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
10 | 30 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
12 | 34 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 11 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
15 | 35 | - | - | M6 | - | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
15- | 8 | - | 30 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 11 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
10 | 34 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 11.5 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
12 | 35 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 12 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
15 | 40 | - | M6 | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 13 | - | 8 | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |||||
16- | 8 | - | 30 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 11.5 | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
10 | 35 | - | 35 | M5 | - | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 4.5 | 12 | - | 12 | 6 | - | 6 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
12 | 35 | - | 35 | M5 | - | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 4.5 | 12 | - | 12 | 6 | - | 6 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | |
15 | 40 | - | - | M6 | - | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - | 8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
17- | 10 | - | - | 40 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
12 | - | - | 40 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
18- | 10 | 40 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
12 | 40 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
15 | 45 | - | - | M6 | - | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
20- | 8 | - | 35 | - | - | M3 | - | - | 3.4 | - | - | 3 | - | - | 13 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
10 | 40 | - | 40 | M5 | - | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 4.5 | 14 | - | 14 | 7 | - | 7 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
12 | 40 | - | 40 | M5 | - | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 4.5 | 14 | - | 14 | 7 | - | 7 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
15 | 45 | - | 45 | M6 | - | M6 | 6.6 | - | 6.6 | 6 | - | 6 | 15 | - | 15 | 8 | - | 8 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | |
25- | 10 | - | 42 | - | - | M4 | - | - | 4.5 | - | - | 3.75 | - | - | 16.5 | - | - | 5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
12 | 45 | - | 45 | M5 | - | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 4.5 | 17 | - | 17 | 7 | - | 7 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
15 | 50 | - | 50 | M6 | - | M6 | 6.6 | - | 6.6 | 6 | - | 6 | 18 | - | 18 | 10 | - | 10 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
20 | 55 | - | - | M6 | - | - | 6.6 | - | - | 6 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
30- | 12 | - | 50 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
15 | 55 | - | 55 | M6 | - | M6 | 6.6 | - | 6.6 | 6 | - | 6 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
20 | 60 | - | 60 | M8 | - | M8 | 9 | - | 9 | 7 | - | 7 | 23 | - | 23 | 10 | - | 10 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
35- | 12 | - | 55 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 22.5 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
15 | 60 | - | 60 | M6 | - | M6 | 6.6 | - | 6.6 | 6 | - | 6 | 23 | - | 23 | 12 | - | 12 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
40- | 12 | - | 60 | - | - | M5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | 25 | - | - | 6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
18 | 70 | - | 70 | M8 | - | M8 | 9 | - | 9 | 7 | - | 7 | 26 | - | 26 | 13 | - | 13 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
50- | 18 | - | 80 | - | - | M8 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | 32 | - | - | 15 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
22 | 85 | - | 85 | M10 | - | M10 | 11 | - | 11 | 9 | - | 9 | 32 | - | 32 | 16 | - | 16 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | |
60- | 22 | 95 | - | - | M10 | - | - | 11 | - | - | 9 | - | - | 37 | - | - | 18 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
80- | 32 | 130 | - | - | M16 | - | - | 18 | - | - | 13 | - | - | 50 | - | - | 22 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
100- | 36 | 150 | - | - | M16 | - | - | 18 | - | - | 13 | - | - | 60 | - | - | 26 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
D | W | ||
Standard (Ausführung) | Kompakt (Ausführung) | Ausgewuchtet (Ausführung) | |
3 | 1 | - | - |
4 | 1 | - | - |
5 | 1 | 1 | - |
6 | 1 | 1 | - |
8 | 1.5 | 1.5 | - |
10 | 1.5 | 1.5 | - |
12 | 1.5 | 1.5 | - |
13 | 1.5 | 1.5 | - |
15 | 1.5 | 1.5 | - |
16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
17 | - | - | 1.5 |
18 | 1.5 | - | - |
20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
35 | 2 | 2 | 2 |
40 | 2 | 2 | 2 |
50 | 3 | 3 | 3 |
60 | 3 | - | - |
80 | 5 | - | - |
100 | 5 | - | - |
D | B | D1 | M (Regelgewinde) | d | R | X | Y | EN AW-2017 Äquiv. | |
- | Klar eloxiert | ||||||||
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | SCNPA (Standard) | SCNPAW (Standard) | ||
3- | 8 | 16 | M3 | 3.4 | 3 | 4.5 | 2.2 | ● | ● |
4- | 8 | 18 | M3 | 3.4 | 3 | 5 | 3 | ● | ● |
5- | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 3 | 5.5 | 4 | ● | - |
6- | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 3 | 6 | 4 | ● | ● |
8- | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 7 | 5 | ● | ● |
10- | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 9 | 5 | ● | ● |
12- | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | ● | ● |
13- | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | ● | ● |
15- | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | 6 | ● | ● |
16- | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | ● | ● |
20- | 10 | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | ● | ● |
25- | 12 | 45 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | ● | ● |
30- | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 20 | 10 | ● | ● |
35- | 15 | 60 | M6 | 6.6 | 6 | 23 | 12 | ● | ● |
40- | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | ● | ● |
50- | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 32 | 16 | ● | ● |
D | W |
Standard | |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
8 | 1.5 |
10 | 1.5 |
12 | 1.5 |
13 | 1.5 |
15 | 1.5 |
16 | 1.5 |
20 | 1.5 |
25 | 1.5 |
30 | 1.5 |
35 | 2 |
40 | 2 |
50 | 3 |
Teilenummer | B | Korpusgewicht (g) | Gewicht mit Schrauben (g) | |||||
(Ausführung) | D | Obere Hälfte | Untere Hälfte | Gewichtsdifferenz | Obere Hälfte | Untere Hälfte | Gewichtsdifferenz | |
SCSP (Standard) | 25 | 12 | 45 | 40 | 5 | 48 | 45 | 3 |
40 | 18 | 141 | 163 | 22 | 162 | 173 | 11 | |
SCSPB (Ausgewuchtet) | 25 | 12 | 43 | 43 | 0 | 47 | 47 | 0 |
40 | 18 | 152 | 152 | 0 | 167 | 167 | 0 |
D | Größenunterschiede | Kompaktausführung (S.272) | Standard | |||
B (Dicke) | D1 (Außen-Ø) | B (Dicke) | D1 (Außen-Ø) | B (Dicke) | D1 (Außen-Ø) | |
5 | -2 | -4 | 6 | 16 | 8 | 20 |
6 | -2 | -2 | 6 | 18 | 8 | 20 |
8 | -2 | -3 | 6 | 22 | 8 | 25 |
10 | -2 | -5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
12 | -2 | -5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
13 | -2 | -2 | 8 | 28 | 10 | 30 |
15 | -2 | -4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | -2 | -5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | -2 | -5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | -2 | -3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
35 | -3 | -5 | 12 | 55 | 15 | 60 |
40 | -6 | -10 | 12 | 60 | 18 | 70 |
50 | -4 | -5 | 18 | 80 | 22 | 85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmringe / PSCSP, PSCSPB, PSCSPJ, SCNPA, SCNPAW, SCSP, SCSPB, SCSPJ, SSCSP, SSCSPB, SSCSPJ / Aluminium, Stahl, Edelstahl / zweiteilig, die Teilenummer ist SCSP8-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCSP8-10.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Montage - Welle
Eigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Werkstoff
Ausführung
Bearbeitung - Stirnfläche
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSCSP10-8 |
PSCSP100-36 |
PSCSP12-10 |
SCSP8-12 |
SCSP8-15 |
SCSP8-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage - Welle | Eigenschaften | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Bearbeitung - Stirnfläche | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zweiteilig | Standard | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Behandelt] Behandelt | Standard | Keine | EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | |
102.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zweiteilig | Standard | 100 | 150 | 36 | EN 1.1191 Equiv. | [Behandelt] Behandelt | Standard | Keine | EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | |
6.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zweiteilig | Standard | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Behandelt] Behandelt | Standard | Keine | EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zweiteilig | Standard | 8 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Behandelt] Behandelt | Standard | Keine | EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zweiteilig | Standard | 8 | 30 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Behandelt] Behandelt | Standard | Keine | EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | |
4.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zweiteilig | Standard | 8 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Behandelt] Behandelt | Standard | Keine | EN 1.1191 Equiv. | Brüniert |