Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3028
Teilenummer
|
---|
H3028 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B2 (mm) | Breite Sicherungselemente B3 (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | 165 | 82 | M140x2 | 82 | 140 | MBL28 | KML28 | 24 | - | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen H30, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, die Teilenummer ist H3028.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3028.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite Sicherungselemente B3(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Sicherung
Nutmutter
Breite Sicherungselemente B2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H3024 |
H3026 |
H3030 |
H3032 |
H3034 |
H3036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B2 (mm) | Breite Sicherungselemente B3 (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 145 | 72 | M120x2 | 72 | 120 | MBL24 | KML24 | 22 | - | - | - | - | ||
127.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115 | 155 | 80 | M130x2 | 80 | 130 | MBL26 | KML26 | 23 | - | - | - | - | ||
234.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 135 | 180 | 87 | M150x2 | 87 | 150 | MBL30 | KML30 | 26 | - | - | - | - | ||
250.94 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 140 | 190 | 93 | M160x3 | 93 | 160 | MBL32 | KML32 | 27,5 | - | - | - | - | ||
305.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 200 | 101 | M170x3 | 101 | 170 | MBL34 | KML34 | 28,5 | - | - | - | - | ||
334.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 210 | 109 | M180x3 | 109 | 180 | MBL36 | KML36 | 29,5 | - | - | - | - |