Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AXK1528-A
Teilenummer
|
---|
AXK1528-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Drehzahlbegrenzung in U / min | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Dynamische Tragzahl, axial (N) | Statische Tragzahl, axial (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 28 | 2 | 0,004 | 13400 | Ja | Ja | 11400 | 36000 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Nadelkränze AXK, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2, die Teilenummer ist AXK1528-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AXK1528-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Drehzahlbegrenzung in U / min
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Dynamische Tragzahl, axial(N)
Statische Tragzahl, axial(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AXK0821-TV/0-10 |
AXK100135-A |
AXK100135-A/0-10 |
AXK1528-A/0-10 |
AXK160200-A |
AXK160200-A/0-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Drehzahlbegrenzung in U / min | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Dynamische Tragzahl, axial (N) | Statische Tragzahl, axial (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 135 | 4 | 0,099 | 2420 | Ja | Ja | 91000 | 560000 | ||
27.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 135 | 4 | - | 2420 | - | - | 91000 | 560000 | ||
3.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 28 | 2 | - | 13400 | - | - | 11400 | 36000 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 200 | 5 | 0,242 | 1600 | Ja | Ja | 148000 | 1020000 | ||
109.02 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 160 | 200 | 5 | - | 1600 | - | - | 148000 | 1020000 |