Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SNS3256-H-D
Teilenummer
|
---|
SNS3256-H-D |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge Fuß (mm) | Höhe Fuß (mm) | Breite Fuß (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 500 | 350 | 591 | 830 | 110 | 310 | Ja | Ja | 313,4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuse SNS..-H-D, Hauptgehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, metrische und zöllige Wellendurchmesser, die Teilenummer ist SNS3256-H-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SNS3256-H-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Länge Fuß(mm)
Höhe Fuß(mm)
Breite Fuß(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SNS3036-H-D |
SNS3038-H-D |
SNS3040-H-D |
SNS3044-H-D |
SNS3048-H-D |
SNS3052-H-D |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge Fuß (mm) | Höhe Fuß (mm) | Breite Fuß (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,090.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | 230 | 333 | 510 | 70 | 180 | - | - | 73,6 | ||
2,347.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 290 | 240 | 353 | 530 | 75 | 190 | - | - | 84,2 | ||
3,016.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 310 | 260 | 375 | 560 | 80 | 210 | - | - | 103,0 | ||
3,645.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 340 | 280 | 411 | 610 | 85 | 230 | - | - | 128,0 | ||
4,089.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 360 | 290 | 434 | 640 | 90 | 240 | - | - | 147,9 | ||
5,460.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | 310 | 474 | 700 | 95 | 260 | - | - | 180,8 |