Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH24144-H
Teilenummer
|
---|
AH24144-H |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Tr230X4 | 170 | 220 | 14 | 20 | M6 | 8 | 7 | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:30 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH241 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12, die Teilenummer ist AH24144-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH24144-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH24128 |
AH24130 |
AH24132 |
AH24148-H |
AH24152-H |
AH24156-H |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 135 | M150x2 | 99 | 140 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
304.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 145 | M160x3 | 115 | 150 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
374.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | M170x3 | 124 | 160 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
1,250.46 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 220 | Tr260X4 | 180 | 240 | 15 | 20 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
1,642.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | Tr280X4 | 202 | 260 | 16 | 22 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | Tr300X4 | 202 | 280 | 17 | 22 | G1/8 | 8,5 | 12 | Ja | Ja | 16,581 |