Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | IP-Bewertung | Farbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.57 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -40 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
388.07 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
420.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
425.23 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
464.59 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
479.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
497.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
530.17 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -40 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
398.99 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
409.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
479.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
508.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
409.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
370.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
409.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
453.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
501.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP67 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler |
Loading...
Kontaktmaterial | Silberlegierung | Breite(mm) | 54 | Tiefe(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 185 | Betätigungskraft(N) | 30 | Haltbarkeit | 1000000 |
Material | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
IP-Bewertung
Farbe
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften