Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von INA. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KNO16-B-PP
Teilenummer
|
---|
KNO16-B-PP |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | Anzahl Kugelreihen | B2 (mm) | b1 max (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Öffnungswinkel A10 (mm) | Öffnungswinkel α (°) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 1000 | 750 | 4 | 9 | 1,5 | 0,7 | 3 | - | 68 | 20 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager mit Außensegmenten / KNO□□-B-PP / offen / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / winkeleinstellbar, die Teilenummer ist KNO16-B-PP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNO16-B-PP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel A10(mm)
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
Anzahl Kugelreihen
B2(mm)
b1 max(mm)
T4(mm)
N4(mm)
Öffnungswinkel α(°)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KNO12-B-PP |
KNO20-B-PP |
KNO25-B-PP |
KNO30-B-PP |
KNO40-B-PP |
KNO50-B-PP |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | Anzahl Kugelreihen | B2 (mm) | b1 max (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Öffnungswinkel A10 (mm) | Öffnungswinkel α (°) | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 840 | 640 | 4 | 6,5 | 1,5 | 0,7 | 3 | - | 66 | 20 | |||
41.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 1740 | 1240 | 5 | 9 | 2,5 | 0,9 | 3 | - | 55 | 50 | |||
52.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 3100 | 2260 | 5 | 11,5 | 2,5 | 1,4 | 3 | 1,5 | 57 | 113 | |||
59.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 3750 | 2850 | 5 | 14 | 2,5 | 2,2 | 3 | 2 | 57 | 161 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 6300 | 4350 | 5 | 19 | 3 | 2,2 | 3 | 1,5 | 56 | 300 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 9300 | 6500 | 5 | 22,5 | 3 | 2,3 | 5 | 2,5 | 54 | 554 |