Pendelrollenlager / 240...-BEA / Hauptabmessung DIN 635-2 (Teilenummern)

Pendelrollenlager / 240...-BEA / Hauptabmessung DIN 635-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 320 - 420 mm / [Außendurchmesser] 480 - 620 mm / [Breite] 160 - 200 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 320 und 420 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 480 und 620 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 160 und 200 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24064-BEA-XL-MB1
24064-BEA-XL-MB1-C3
24072-BEA-XL-MB1
24072-BEA-XL-MB1-C3
24076-BEA-XL-MB1
24080-BEA-XL-MB1
24080-BEA-XL-MB1-C3
24084-BEA-XL-MB1
24084-BEA-XL-MB1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator Zolltarif - Gewicht
(kg)

5,888.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320480160120029500005200000-101,8
-

5,888.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320480160---C3101,8

8,771.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360540180104036500006600000-144
-

8,771.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360540180---C3145,18

8,330.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 38056018099037500007000000-151,9

11,892.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40060020092045000008100000-200
-

11,892.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400600200---C3197,16

13,872.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42062020089046000008500000-201
-

13,872.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420620200---C3201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Technischer Support