Ausrichtbare Nadellager PNA, mit Innenring

Ausrichtbare Nadellager PNA, mit Innenring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 40 mm / [Außendurchmesser] 28 - 62 mm / [Breite] 12 - 20 mm


Bei der Auswahl der Nadellager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 12 bis 40 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 28 bis 62 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 12 und 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNA12/28-XL
PNA22/44-XL
PNA35/55-XL
PNA40/62-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

28.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122812530780079000,037

90.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22442053024800340000,145

69.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35552053029500470000,177

60.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 406220---0,227

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Technischer Support