Flansch-Lagergehäuse für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse / F5..-D-WA-L / triangular / Fettschmierung / Filzdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F506-WA-L
F507-WA-L
F508-WA-L
F509-WA-L
F510-WA-L
F511-WA-L
F512-WA-L
F513-WA-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Dicke von Flansch
(mm)
Flanschbreite
(mm)
Höhe Flansch
(mm)
Größe der Befestigungsschrauben Gewicht
(kg)

88.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25625512130117M101,6

79.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30726312145130M122,2

102.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35807012160143M122,9

108.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40856915180160M123,7

156.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45907115180160M123,5

179.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 501007716190170M124,4

212.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551107916206185M124,8

229.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 601208316219198M125,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Befestigungsbohrungen 3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support