Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCJ25-XL-N |
TCJ30-XL-N |
TCJ35-XL-N |
TCJ40-XL-N |
TCJ45-XL |
TCJ50-XL-N |
TCJ55-XL |
TCJ60-XL-N |
TCJ65-214 |
TCJ65-214-XL |
TCJ70 |
TCJ70-XL |
TCJ75 |
TCJ75-XL |
TCJ80-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmeßer (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | ||
46.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | - | - | - | - | 50,2 | - | - | - | - | - | ||
54.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 27500 | 15300 | - | - | 53,5 | CJ07 | - | - | - | - | ||
61.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 34500 | 19800 | - | - | 59,1 | CJ08 | - | - | - | - | ||
101.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 34500 | 20400 | - | - | 59,1 | CJ09 | - | - | - | - | ||
111.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 37500 | 23200 | - | - | 66,2 | CJ10 | - | - | - | - | ||
148.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 46000 | 29000 | - | - | 74,6 | CJ11 | - | - | - | - | ||
139.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 56000 | 36000 | - | - | 80,9 | CJ12 | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | - | - | - | 82,5 | - | - | - | - | - | ||
246.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | - | - | 188 | 82,5 | - | - | 5,76 | kg | Ja | Ja | |||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 66000 | 44000 | 188 | 82,5 | - | CJ14 | 5,72 | kg | Ja | Ja | |||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | - | - | - | - | 86,8 | - | - | - | - | - | ||
284.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | - | - | 197 | 86,8 | - | - | 6,5 | kg | Ja | Ja | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 76000 | 54000 | 197 | 88,6 | - | CJ16 | 6,55 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmeßer(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften