Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F11204 |
F11205 |
F11206 |
F11207 |
F11208 |
F11209 |
F11210 |
F11212 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Dicke von Flansch (mm) | Flanschbreite (mm) | Höhe Flansch (mm) | Größe der Befestigungsschrauben | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 47 | 42 | 10 | 105 | 92 | M10 | 0,7 | ||
82.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 46 | 10 | 110 | 100 | M10 | 0,84 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 49 | 12 | 130 | 117 | M10 | 1,35 | |||
104.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 72 | 54 | 12 | 145 | 129,5 | M12 | 1,75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 60 | 12 | 160 | 143 | M12 | 2,2 | |||
158.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 85 | 62,5 | 15 | 180 | 160 | M12 | 3,1 | ||
186.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 90 | 62,5 | 15 | 180 | 160 | M12 | 3 | ||
- | 373.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | - | 65,5 | - | 200 | 177 | - | 3,5 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Dicke von Flansch(mm)
Flanschbreite(mm)
Höhe Flansch(mm)
Größe der Befestigungsschrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften