Distanzhülsen / SMKB / Stahl / gerollt (Teilenummern - CAD Download)

Distanzhülsen / SMKB / Stahl / gerollt
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann als Verstärkung für die Befestigung von Weichholz mit Bolzen verwendet werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMKB2-10

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
SMKBEN 1.0330 äquivalentchromatiert, III-wertig (schwarz)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-L
SMKB2.6-10

 

Generelle Informationen

 

 

Auswahldetails von Scheiben und Hülsen

- Material: Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Werkzeugstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, LTBC-Beschichtung, eloxiert, verchromt

- Grundformen: gerade, mit Bund, Hülse, Scheibe, Vorsteckscheibe mit offenem Langloch

- Ausführungen: Durchgangsbohrung, zwei Durchgangsbohrungen, Lochkreis, Langloch, Senkbohrung, Kegelsenkbohrung, Innengewinde

- Härte: bis ~55HRC

- ISO-Toleranzen: g6, h7

- Innendurchmesser: 0 mm bis 90 mm

- Außendurchmesser: 3 mm bis 100 mm

- Länge: 1 mm bis 200 mm

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

Eine Distanzhülse oder Distanzscheibe dient im Maschinenbau als Abstandshalter zur Einhaltung einer vorgegebenen Position. Im Gegensatz zu den bekannten Unterlegscheiben, werden Distanzhülsen und Distanzscheiben nicht gestanzt. Distanzhülsen, die auch als Abstandshülsen bekannt sind, verfügen über eine präzise Länge. Ihre Längentoleranz (Präzisionsklasse) beträgt bis zu +/- 0.01 mm. Daher kann eine Distanzhülse auch als Lagerhülse von Wälzlagern verwendet werden.
Die Hülsen und Scheiben aus Metall sind bei MISUMI wahlweise ungehärtet und gehärtet verfügbar. Besonders harte Scheiben und Hülsen verfügen über eine hohe Verschleißresistenz. Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben sind gut in korrosiven Umgebungen vor Oxidation geschützt. Distanzhülsen oder Abstandshülsen sind mit Bund (Flansch) konfigurierbar. Die Höhe des Bunds ist ebenfalls toleriert und kann auch für die Einhaltung einer Distanz verwendet werden.

Durch die individuelle Konfigurierbarkeit der Distanzhülse und Distanzscheibe, besteht nahezu keine Grenze für den Einsatz im Maschinenbau.

 

Anwendungsbereiche

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe ist aufgrund ihrer tolerierten Höhe für viele Anwendungen im Maschinenbau geeignet. Gegenüber der handelsüblichen Unterlegscheibe, kann die Distanzscheibe eine größere Auflagefläche besitzen. Die Sonderform als Vorlegescheibe ist gut für die Wellenbefestigung am Wellenende geeignet.
Die präzise gefertigte Distanzhülse eignet sich für die genaue Einhaltung eines Abstandes zwischen zwei Bauteilen. Sollten hierfür mehrere Hülsen notwendig sein, bietet MISUMI simultan geschliffene Distanzhülsen. Durch die angeglichene Länge der geschliffenen Distanzhülsen, die als Set (min. 2 Stück) erhältlich sind, kann eine ebene Fläche gebildet werden. Zudem können die simultan geschliffenen Hülsen Spiel reduzieren, da der Höhenunterschied zueinander auf +/- 5µ eingeschränkt ist.
Alternativ kann sich die Metallscheibe oder die Metallhülse als Federteller eignen, um einer Druckfeder als Aufnahme oder Anschlag zu dienen.

Bei MISUMI können Sie Distanzscheibe und Distanzhülse nach Maß konfigurieren und online bestellen. Die zusätzlich wählbaren Optionen erweitern die Gestaltungsfreiheit der Metallhülsen und Metallscheiben.

 

Werkstoffe

Im MISUMI Online Shop sind Metallhülsen und Metallscheiben in Stahl, Werkzeugstahl und Edelstahl verfügbar. Die Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben bieten eine gute Resistenz gegen Korrosion und können in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden.

Alternativ bietet MISUMI für besondere Umwelteinflüsse Scheiben und Hülsen aus Kunststoff und Keramik, sowie thermisch isolierende Werkstoffe an.
Zudem bietet MISUMI Scheiben und Hülsen aus Kautschuk und Filz an, die mit vielseitigen Eigenschaften, z.B. antistatisch und schwingungsdämpfend, wirken können.

 

Beschichtungen

MISUMI Hülsen und Scheiben sind unbeschichtet, brüniert, vernickelt, LTBC-beschichtet, eloxiert und verchromt verfügbar, damit die Metallhülsen und Metallscheiben bestmöglich vor Korrosion und Verschleiß geschützt sind.

 

Dimensionen

 

Übersicht der geometrischen Ausführungen als PDF

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzhülse


(1) Distanzhülse – Standardklasse, (2) Distanzhülse – Präzisionsklasse

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzscheibe


(1) Distanzscheibe – Standardklasse, (2) Distanzscheibe – Präzisionsklasse

 

Anwendungsbeispiele

(1) Platte, (2) Distanzscheibe, (3) Schraube – Innensechskant

(1) Schraube, (2) Metallscheibe, (3) Metallhülse, (4) Kautschuk-Platte

(1) Abstandshülse, (2) Kugellager, (3) Rotationswelle

(1) Distanzhülse / Abstandshülse

   

Ergänzungsartikel

 

Kugellager

 

Passscheiben / Passfolien

 

Scheiben / Hülsen (Nichtmetall, Kunststoff)

 

Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Passschrauben

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe unterliegt keiner Mindestbestellmenge und ist ab einer Bestellmenge von 1 Stück bestellbar. Lediglich die simultan geschliffenen Distanzhülsen besitzen aufgrund des besonderen Herstellprozesses eine Mindestbestellmenge von 2 Stück.

 

Wann verwendet man Abstandshülsen?

Abstandshülsen, auch Distanzhülsen genannt, werden für die Erstellung und Einhaltung von präzisen Abständen zwischen Bauteilen verwendet. Sie kommen zum Einsatz, wenn der Abstand möglichst präzise eingehalten werden muss. Die MISUMI Abstandshülsen können in 0,1 mm Schritten genau konfiguriert werden.

 

Was ist der Unterschied zwischen Standardklasse und Präzisionsklasse?

Der Unterschied zwischen der Standardklasse und der Präzisionsklasse liegt in der Genauigkeit der Längentoleranz. In der Standardklasse beträgt die Längentoleranz 0 /- 0,1 mm, in der Präzisionsklasse +/- 0,01 mm.

 

Gibt es eine Distanzscheibe auch unter 1mm Dicke?

Die MISUMI Distanzscheibe ist in ihrer Dicke [T] ab 1 mm konfigurierbar. Für kleinere Abstände bietet MISUMI im Online-Shop Passscheiben unter 1 mm Dicke.

 

Gibt es diese Hülsen aus Kunststoff?

MISUMI bietet im Online-Shop Scheiben und Hülsen aus Kunststoff an. Die vielfältige Auswahl an Kunststoffen bieten für verschiedene Umwelteinflüsse und Anwendung immer den passenden Werkstoff.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SMKB2-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Ausführung - Innendurchmesser Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung Toleranz - Außendurchmesser Toleranz - Innendurchmesser Toleranz - Dicke / Länge Verkaufseinheit Maßfestlegung Härte
(HRC)
Toleranz

0.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrischeinfache Bohrung3210Verchromt (schwarz)Nicht wählbarNicht wählbar-ab 1 Stk.Dimensionen konfigurierbarunbehandeltStandard

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

Länge LToleranz
3, 4, 5, 8, 10±0.05
12, 15, 20±0.1
30±0.15
Der Kreis könnte aufgrund des Herstellungsverfahrens etwas verformt sein.

 

TeilenummerL
Auswahl
DdStückpreis
AusführungNr.L3~10L12~20L30
SMKB2345810    32 --
2.6345810    3.652.65--
3345810121520 43 -
4345810121520305.34.1   
5345810121520306.35.1
6345810121520307.86.2   
8 4581012152030108.2
10  58101215203012.210.2   

 

Distanzhülsen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0254 Equiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Distanzhülsen / SMKB / Stahl / gerollt, die Teilenummer ist SMKB2-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMKB2-10.

Produktvarianten

Teilenummer
SMKB10-20
SMKB10-30
SMKB10-5
SMKB2-3
SMKB2-4
SMKB2-5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Ausführung - Innendurchmesser Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung Toleranz - Außendurchmesser Toleranz - Innendurchmesser Toleranz - Dicke / Länge Verkaufseinheit Maßfestlegung Härte
(HRC)
Toleranz

1.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrischeinfache Bohrung12.210.220Verchromt (schwarz)Nicht wählbarNicht wählbar+/- 0.1ab 1 Stk.Dimensionen konfigurierbarunbehandeltStandard

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrischeinfache Bohrung12.210.230Verchromt (schwarz)Nicht wählbarNicht wählbar-ab 1 Stk.Dimensionen konfigurierbarunbehandeltStandard

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrischeinfache Bohrung12.210.25Verchromt (schwarz)Nicht wählbarNicht wählbar-ab 1 Stk.Dimensionen konfigurierbarunbehandeltStandard

0.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrischeinfache Bohrung323Verchromt (schwarz)Nicht wählbarNicht wählbar-ab 1 Stk.Dimensionen konfigurierbarunbehandeltStandard

0.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrischeinfache Bohrung324Verchromt (schwarz)Nicht wählbarNicht wählbar-ab 1 Stk.Dimensionen konfigurierbarunbehandeltStandard

0.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrischeinfache Bohrung325Verchromt (schwarz)Nicht wählbarNicht wählbar-ab 1 Stk.Dimensionen konfigurierbarunbehandeltStandard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support