Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PASEY60-XL-N
Teilenummer
|
---|
PASEY60-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 123.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 140 | 140 | 240 | 69,9 | 25 | 60 | 42 | 34 | ASE12 | GAY60-XL-NPP-B | 190 | 18 | 28 | KASK12 | 4,13 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | M6 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / PASEY-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist PASEY60-XL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PASEY60-XL-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Schutzkappe
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PASEY12-XL |
PASEY15-XL |
PASEY17-XL |
PASEY20-XL-N |
PASEY25-XL-N |
PASEY30-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 57 | 57 | 125 | 30,2 | 10 | 30 | 18 | 16 | ASE03 | GAY12-XL-NPP-B | 95 | 11 | 19 | - | 0,42 | ||
30.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 57 | 57 | 125 | 30,2 | 10 | 30 | 18 | 16 | ASE03 | GAY15-XL-NPP-B | 95 | 11 | 19 | - | 0,41 | |||
30.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 57 | 57 | 125 | 30,2 | 10 | 30 | 18 | 16 | ASE03 | GAY17-XL-NPP-B | 95 | 11 | 19 | - | 0,4 | ||
23.14 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 18 | ASE04 | GAY20-XL-NPP-B | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | 0,56 | ||
26.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 19,5 | ASE05 | GAY25-XL-NPP-B | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | 0,67 | ||
- | 43.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 82 | 82 | 158 | 42,9 | 17 | 40 | 25 | 21 | ASE06 | GAY30-XL-NPP-B | 117,5 | 14 | 22 | KASK06 | 1,07 |