• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 23 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AH2344-H

Teilenummer
AH2344-H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Lagerüberstand a1
(mm)
Gewindelänge IG
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)
-

1,198.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200Tr240X4181220830G1/88,512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:12

Sie befinden sich auf der Seite für Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 23 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12, die Teilenummer ist AH2344-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH2344-H.

Produktvarianten

Teilenummer
AH2332
AH2334
AH2336
AH2348-H
AH2352-H
AH2356-H
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Lagerüberstand a1
(mm)
Gewindelänge IG
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)

463.66 €

1 17 Arbeitstage 150M180x3140160624---

511.20 €

1 17 Arbeitstage 160M190x3146170624---

481.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170M200x3154180626---

1,384.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220Tr260X4189240830G1/88,512
-

2,240.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240Tr290X4205260830G1/88,512

2,511.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260Tr310X5212280830G1/88,512

Technischer Support