Linearkugellager / KBO□□-PP-AS / offen / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich

Linearkugellager / KBO□□-PP-AS / offen / allseitig abgedichtet / nachschmierbar / rostgeschützte Ausführung möglich
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



INA bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBO12-PP-AS
KBO16-PP-AS
KBO20-PP-AS
KBO25-PP-AS
KBO30-PP-AS
KBO40-PP-AS
KBO50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen B2
(mm)
L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Öffnungswinkel α
(°)
β
(°)
Masse
(g)

53.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12223260044547,722,61,3211,51,22,2786429

62.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162636800620410,124,61,324,921,22,2786437

70.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032451600128051031,21,630,321,22,2605275

87.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25405828502300512,543,71,8537,52,51,536053157

101.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30476837003000513,651,71,8544,52,51,535455256

133.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40628061004600518,260,32,155931,535454513

201.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 507510089006600522,777,32,657241,535454835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support