Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm
INA bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 50 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 70 mm zu wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KH30-PP
Teilenummer
|
---|
KH30-PP |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | N2 (mm) | JL4 (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | 50 | 3300 | 3300 | 2700 | 3100 | 2,5 | 8 | 95 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / KH□□-PP / offener Kugelumlauf / beidseitig abgedichtet / erstbefettet, nachschmierbar, die Teilenummer ist KH30-PP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KH30-PP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C min(N)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 min(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
N2(mm)
JL4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KH12-PP |
KH14-PP |
KH16-PP |
KH20-PP |
KH40-PP |
KH50-PP |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | N2 (mm) | JL4 (mm) | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | 28 | 670 | 800 | 510 | 740 | 2,5 | 6 | 18 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 21 | 28 | 690 | 830 | 520 | 760 | 2,5 | 6 | 20 | |||
12.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 24 | 30 | 890 | 1060 | 620 | 910 | 2,5 | 7 | 27 | |||
13.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 28 | 30 | 1110 | 1170 | 790 | 1010 | 2,5 | 7 | 33 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52 | 60 | 5300 | 5300 | 4450 | 4950 | 2,5 | 9 | 185 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 62 | 70 | 6800 | 6800 | 6300 | 7000 | 2,5 | 9 | 255 |