Schrägkugellager / 33□□-BD-2HRS / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / 33□□-BD-2HRS / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Kontaktwinkel 30°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schrägkugellager / 33□□-BD-2HRS / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Kontaktwinkel 30°
  • Schrägkugellager / 33□□-BD-2HRS / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Kontaktwinkel 30°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 55 mm / [Außendurchmesser] 42 - 120 mm / [Breite] 19 - 49.2 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 15 und 55 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 120 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 19 und 49.2 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3302-BD-XL-2HRS-TVH
3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3303-BD-XL-2HRS-TVH
3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3304-BD-XL-2HRS
3304-BD-XL-2HRS-C3
3304-BD-XL-2HRS-TVH
3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3305-BD-XL-2HRS
3305-BD-XL-2HRS-C3
3305-BD-XL-2HRS-TVH
3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3306-BD-XL-2HRS
3306-BD-XL-2HRS-C3
3306-BD-XL-2HRS-TVH
3306-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3307-BD-XL-2HRS
3307-BD-XL-2HRS-C3
3307-BD-XL-2HRS-TVH
3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3308-BD-XL-2HRS
3308-BD-XL-2HRS-C3
3308-BD-XL-2HRS-TVH
3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3309-BD-XL-2HRS
3309-BD-XL-2HRS-C3
3309-BD-XL-2HRS-TVH
3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3310-BD-XL-2HRS
3310-BD-XL-2HRS-C3
3310-BD-XL-2HRS-TVH
3310-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3311-BD-XL-2HRS
3311-BD-XL-2HRS-C3
3311-BD-XL-2HRS-TVH
3311-BD-XL-2HRS-TVH-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

35.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15421917000Radial1380010400
-

35.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 154219----

42.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174722,222500Radial1240013100
-

42.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174722,2----

59.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205222,224600Radial1100015900
-

59.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205222,2----

45.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205222,224600Radial1100015900
-

45.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205222,2----

62.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

256225,431500Radial930021000
-

62.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256225,4----

54.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256225,431500Radial930021000
-

54.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256225,4----

72.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307230,243000Radial780029500
-

72.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307230,2----

57.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307230,243000Radial780029500
-

57.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307230,2----

83.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358034,955000Radial680036500
-

73.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358034,9----

66.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358034,955000Radial680036500
-

75.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358034,9----

105.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409036,567000Radial600048500
-

105.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409036,5----

96.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409036,567000Radial600048500
-

96.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409036,5----

128.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510039,772000Radial550054000
-

128.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510039,7----

104.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510039,772000Radial550054000
-

119.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510039,7----

164.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011044,493000Radial490070000
-

164.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011044,4----

129.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011044,493000Radial490070000
-

129.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011044,4----

195.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512049,2116000Radial435088000
-

195.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512049,2----

162.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512049,2116000Radial435088000
-

184.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512049,2----

Loading...

  1. 1

Technischer Support