Positioniertische
-
Vorschub durch Mikrometerschraube -
X-Achse / Schwalbenschwanznut / Vorschubschraube -
XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Quadratischer Tisch -
Konfigurieren und bestellen -
XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube -
XYZ-Achse/(XY+ horizontaler Z-Achsen-Tisch) -
XZ-Achse / Kreuzrollenführung / Mikrometerschraube -
PDF - Auf einen Blick
MISUMI hat sowohl Positioniertische mit erhöhter Präzision als auch eine Standard-Version im Programm.
Die Positioniertische mit Standard-Präzision sind für Anwendungen im Bereich der Montageautomatisierung mit etwas geringeren Anforderungen konzipiert. Sie eignen sich unter anderem als Einstellungselemente zur Montage von Messgeräten und Prüfeinrichtungen.
Für eine optische Anwendung sind Positioniertische mit erhöhter Präzision besser geeignet. Durch die Rationalisierung der Funktionen und des Präzisionsgrads konnte bei den Standard-Positioniertischen ein Preisvorteil von 20-50% erreicht werden.
Die meisten Ausführungen unserer Positioniertische sind in beiden Varianten erhältlich. Eine detaillierte Übersicht aller MISUMI Produkte rund um das Thema Positionierungstische finden Sie im untenstehenden Link. Besuchen Sie unseren Online-Shop und bestellen Sie einfach und komfortabel Ihre Wunsch-Konfiguration!
Die Positioniertische sind als X-, Y-, Z-, X/Y-, X/Y/Z-Achsausführung für rein lineare Stellaufgaben und als Neigetische, Goniometer, Drehtische, Rundtische sowie Schwenktische für rotative Stellaufgaben verfügbar. Bei rotativen Bewegungen liegt ein entscheidender Unterschied in der theoretischen Position der Schwenkachse die auch ausserhalb des Positioniertisches sein kann. Als Führungsprinzip kommen kleine Wellenführungen, Schwalbenschwanzführungen, Kugelführungen sowie Kreuzrollenführungen zum Einsatz.
Stellelemente sind Stellschrauben mit Standardgewinde, Feingewinde oder Mikrometer sowie Zahnstangentriebe. Die Stellelementlage kann teilweise selbst definiert werden.
Eine Sonderstellung haben höhenverstellbare Positioniertische, die in Schwenkhebelausführung, Scherenausführung und als Nivelliertische angeboten werden. Werkstoffe der Tischkörper sind Aluminium, Messing und rostfreier Stahl.
Bei frei kombinierbaren Postioniertischen von MISUMI können die einzelnen Segmente einer individuellen Tischkombination vom Kunden z.B. mit digitalen Mikrometerschrauben selbst definiert werden.
MISUMI Positioniertische decken ein breites Spektrum von Tischgrößen ab
- Quadratische Tische von 25 mm x 25 mm bis 120 mm x 120 mm
- Rechteckige Tische von 40 mm bis 300 mm Tischlänge
- Rundtische von 25 mm bis 110 mm Tischdurchmesser
Erhältliche Tischgrößen der MISUMI Positioniertische und Verfahrwegel paths
Für Positioniertische mit linearen Stellbewegungen sind Verfahrwege von ±1,7 mm bis ±140 mm möglich. Die Höchsttraglast liegt bei 1176 N.