Wie werden Frästeile hergestellt?
Frästeile werden durch das Fräsen hergestellt, einer spanenden Fertigungstechnik, bei der Material von einem Werkstück abgetragen wird, um eine gewünschte Form zu erreichen. Das Fräsen ist eine häufig verwendete Methode zur Herstellung von komplexen Teilen mit hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit.
Der Prozess beginnt mit der Auswahl des geeigneten Werkstücks und einer passenden Fräsmaschine. Das Werkstück wird in einer Spannvorrichtung fixiert, um Stabilität während des Fräsprozesses zu gewährleisten. Anschließend werden entsprechende Fräswerkzeuge ausgewählt, je nach Material und gewünschter Bearbeitung.
Die Schnittparameter wie Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe werden festgelegt, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Dann erfolgt der eigentliche Fräsvorgang, bei dem das Werkzeug das Material schneidet und abträgt, um die gewünschte Form zu erzeugen. Dabei führt die Fräsmaschine das Werkzeug entlang verschiedener Achsen (X, Y und Z), um die gewünschte Kontur zu formen.
Nach Abschluss des Fräsens werden die hergestellten Teile auf ihre Maßgenauigkeit und Qualität geprüft, um sicherzustellen, dass sie den geforderten Spezifikationen exakt entsprechen.
MISUMI ermöglicht die Herstellung einer Vielzahl von Frästeilen, von einfachen geometrischen Formen bis hin zu komplexen dreidimensionalen Strukturen.