Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCJO90-XL
Teilenummer
|
---|
RCJO90-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 280 | 90 | CJO18 | - | 20,96 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlager-Gehäuseeinheiten / RCJO / Grauguss / Vierloch-Quadratflansch / R-Dichtung / Exzenterspannring, die Teilenummer ist RCJO90-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCJO90-XL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RCJO100-XL |
RCJO30-XL |
RCJO35-XL |
RCJO40-XL |
RCJO50-XL |
RCJO60-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 184000 | 141000 | 310 | 100 | CJO20 | - | 32,56 | kg | Ja | Ja | |||
72.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 29500 | 16700 | - | 53,33 | CJO06 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 36500 | 20900 | 135 | 35 | CJO07 | - | 2,55 | kg | Ja | Ja | |||
95.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 44500 | 26000 | - | 59,6 | CJO08 | 150 | - | - | - | - | ||
142.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 66000 | 38000 | - | 70,15 | CJO10 | 175 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 82000 | 52000 | 195 | 60 | CJO12 | - | 6,8 | kg | Ja | Ja |