Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH2348-H
Teilenummer
|
---|
AH2348-H |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,384.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | Tr260X4 | 189 | 240 | 8 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 23 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12, die Teilenummer ist AH2348-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH2348-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH2332 |
AH2334 |
AH2336 |
AH2352-H |
AH2356-H |
AHX2310 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | M180x3 | 140 | 160 | 6 | 24 | - | - | - | |||
511.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | M190x3 | 146 | 170 | 6 | 24 | - | - | - | |||
481.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | M200x3 | 154 | 180 | 6 | 26 | - | - | - | ||
- | 2,240.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | Tr290X4 | 205 | 260 | 8 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 | |
2,511.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 260 | Tr310X5 | 212 | 280 | 8 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 | ||
43.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | M55x2 | 50 | 50 | 3 | 9 | - | - | - |