Produktinformationen

Stahlwerkstoffe, Stahl und industrielle Materialien: Ein Leitfaden für die optimale Auswahl von Stahl für Ihre Anwendungen

Industrielle Materialien sind sehr vielfältig und umfassen Metall (z. B. Stahl), Polymere, Glas und Komposite. Es ist wichtig, sich mit diesen Materialien auseinanderzusetzen, da sie für viele Anwendungsbereiche verwendet werden.

6 Minuten zu lesen

Wellenkupplungen – Grundlagen und Anwendungsbereiche

Dieser Blog-Artikel bietet eine Einführung in die Funktionsweise von Kupplungen und die verschiedenen Arten, die heutzutage verwendet werden.

6 Minuten zu lesen

Linearkugellager und Linearlager optimal in Führungssysteme mit höchster Präzision einsetzen

Lineare Führungssysteme zeichnen sich besonders durch ein Laufverhalten mit geringer Reibung und der Fähigkeit aus, Querkräfte aufzunehmen, ohne dabei stark verformt zu werden. Linearkugellager und Linearlager werden in Führungssystemen eingesetzt, wo es auf höchste Präzision, lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit ankommt.

7 Minuten zu lesen

Treffen Sie Ihre Wahl zwischen Federn und Gasfedern

Federn und Gasfedern sind zwei der am häufigsten verwendeten Arten von Federungen. Sie dienen dazu, Kräfte zu speichern und sie bei Bedarf wieder freizusetzen. Doch welche Art von Feder eignet sich für welchen Anwendungsfall?

8 Minuten zu lesen

Verstehen Sie Rotationswellen, Achsen und Motorwellen: Ein Leitfaden

Rotationswellen sind ein wesentliches Element des modernen Maschinenbaus. Rotationswellen übertragen Drehwebegungen. Sie können aus verschiedenen Materialien gefertigt werden, die je nach Anwendung spezifisch ausgewählt werden. Zu den Materialien gehören Edelstahl, rostfreier Stahl und Stahl.

5 Minuten zu lesen
Bild einer Vollwelle

Vorteile von präzisen linearen Bewegungen: Alles über Linearwellen

Linearwellen sind in der Antriebstechnik immer beliebter. Sie bieten ein hohes Maß an Präzision in der Bewegung. Linearwellen haben im Vergleich zu herkömmlichen Wellen einige Vorteile, darunter hohe Steifigkeit, hohe Positioniergenauigkeit, eine längere Lebensdauer und auch eine hervorragende Steuerungsleistung.

19 Minuten zu lesen