Toleranzklassen nach ISO 22081 und DIN ISO 2768: Allgemeintoleranzen optimal einsetzen

Toleranzen sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung mechanisch beweglicher Teile, da sie ein korrektes Zusammenwirken von Bauteilen gewährleisten. Allgemeintoleranzen und deren Toleranzklassen dienen zur Vereinfachung von Zeichnungen. Die Norm DIN ISO 2768 legt die Spezifizierung der Toleranzen fest. Viele Konstrukteure nutzen Allgemeintoleranzen als vereinfachte Variante der Toleranzen, um den Konstruktionsprozess zu erleichtern.

10 Minuten zu lesen
Bild einer Vollwelle

Vorteile von präzisen linearen Bewegungen: Alles über Linearwellen

Linearwellen sind in der Antriebstechnik immer beliebter. Sie bieten ein hohes Maß an Präzision in der Bewegung. Linearwellen haben im Vergleich zu herkömmlichen Wellen einige Vorteile, darunter hohe Steifigkeit, hohe Positioniergenauigkeit, eine längere Lebensdauer und auch eine hervorragende Steuerungsleistung.

19 Minuten zu lesen