Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NATV15
Teilenummer
|
---|
NATV15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Welle | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungslast (Kn) | Drehgeschwindigkeit (Min⁻¹) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.10 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 35 | 19 | 15 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Vollrollenausführung | Enthalten | 12,8 | 1600 | 2.9 | 1600 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen / NATV / rostfreier Stahl / vollnadelig / zylindrisch flach / beidseitig Spaltdichtung / Axialführung, die Teilenummer ist NATV15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NATV15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kategorie
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Welle
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Ermüdungslast(Kn)
Drehgeschwindigkeit(Min⁻¹)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NATV10 |
NATV12 |
NATV15-X |
NATV17 |
NATV20 |
NATV25 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Welle | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungslast (Kn) | Drehgeschwindigkeit (Min⁻¹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 30 | 15 | 10 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Vollrollenausführung | Enthalten | 9,5 | 2100 | 1.82 | 2100 | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 32 | 15 | 12 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Vollrollenausführung | Enthalten | 9,7 | 1800 | 1.92 | 1800 | ||
- | 49.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | 35 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 40 | 21 | 17 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Vollrollenausführung | Enthalten | 14,8 | 1400 | 3 | 1400 | ||
54.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 47 | 25 | 20 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Vollrollenausführung | Enthalten | 20,6 | 1300 | 5.2 | 1300 | ||
44.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 52 | 25 | 25 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Vollrollenausführung | Enthalten | 20,5 | 1000 | 5.4 | 1000 |